Menu Search

Fijación de seguridad 10.0 16.3 15.5 Acero

Estos cierres de seguridad (SLM) aseguran que el cierre se mantenga bien sujeto incluso cuando está sometido a elevados niveles de vibración o estrés, evitando que se suelte o afloje. Son sencillos de instalar y extraer sin el uso de ninguna herramientas adicionales. Zincados de plata y resistentes a la corrosión.
Referencia de Essentra:

20212551

Número de pieza del fabricante:

20212551

2141 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 tol. h11 10.0
d2 tol. h11 8.0
h1 16.3
h2 9.5
l1 +0.10 1.05
l2 4.5
l3 1.0
l4 5.9
l5 0.6
w 15.5
Fuerza axial máx. kN 9.50
Finalizar Zincado de plata
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros