20212568
20212568
Cantidad | Precio unitario |
---|
d1 tol. h11 | 12.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 9.0 |
h1 | 18.0 |
h2 | 10.5 |
l1 +0.10 | 1.15 |
l2 | 5.5 |
l3 | 1.25 |
l4 | 6.2 |
l5 | 0.6 |
w | 16.8 |
Fuerza axial máx. kN | 10.70 |
Finalizar | Zincado de plata |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.