Menu Search

Fijación de seguridad 14.0 20.0 19.2 Acero

Estos cierres de seguridad (SLM) aseguran que el cierre se mantenga bien sujeto incluso cuando está sometido a elevados niveles de vibración o estrés, evitando que se suelte o afloje. Son sencillos de instalar y extraer sin el uso de ninguna herramientas adicionales. Zincados de plata y resistentes a la corrosión.
Referencia de Essentra:

20212575

Número de pieza del fabricante:

20212575

3223 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 tol. h11 14.0
d2 tol. h11 10.0
h1 20.0
h2 12.2
l1 +0.10 1.25
l2 5.5
l3 1.5
l4 6.8
l5 0.7
w 19.2
Fuerza axial máx. kN 12.70
Finalizar Zincado de plata
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros