Menu Search

Fijación de seguridad 20.0-25.0 34.0 34.0 Acero

Estos cierres de seguridad (SLM) aseguran que el cierre se mantenga bien sujeto incluso cuando está sometido a elevados niveles de vibración o estrés, evitando que se suelte o afloje. Son sencillos de instalar y extraer sin el uso de ninguna herramientas adicionales. Zincados de plata y resistentes a la corrosión.
Referencia de Essentra:

20212599

Número de pieza del fabricante:

20212599

311 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 1,01 €
100 - 249 0,76 €
250 - 749 0,66 €
750 + 0,61 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

1,01 €

1 x 1,01 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 tol. h11 20.0-25.0
d2 tol. h11 16.0-18.0
h1 34.0
h2 19.0
l1 +0.10 1.80
l2 5.5-6.5
l3 1.5
l4 9.8
l5 1.0
w 34.0
Fuerza axial máx. kN 16.00
Finalizar Zincado de plata
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros