Menu Search

Fijación de seguridad 5.0 10.7 9.0 Acero

Estos cierres de seguridad (SLM) aseguran la seguridad e integridad de las conexiones evitando que se suelten o aflojen de manera accidental. Son fáciles de instalar y extraer a mano, y son compatibles con pasadores de horquilla. Zincado de plata, resistente a la corrosión y resistente a elevados grados de vibración o estrés.
Referencia de Essentra:

20212421

Número de pieza del fabricante:

20212421

8467 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 tol. h11 5.0
d2 tol. h11 4.0
h1 10.7
h2 5.0
l1 +0.10 0.74
l2 2.5
l3 0.5
l4 3.3
l5 0.4
w 9.0
Empuje axial max. kN 1.30
Peso g 0.34
Finalizar Zincado de plata
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros