Menu Search

Fijación de seguridad 12.0 26.0 22.0 Acero

Estos cierres de seguridad (SLM) aseguran la seguridad e integridad de las conexiones evitando que se suelten o aflojen de manera accidental. Son fáciles de instalar y extraer a mano, y son compatibles con pasadores de horquilla. Zincado de plata, resistente a la corrosión y resistente a elevados grados de vibración o estrés.
Referencia de Essentra:

20212476

Número de pieza del fabricante:

20212476

5270 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 tol. h11 12.0
d2 tol. h11 9.0
h1 26.0
h2 12.0
l1 +0.10 1.15
l2 5.0
l3 1.25
l4 5.0
l5 0.5
w 22.0
Empuje axial max. kN 9.60
Peso g 2.80
Finalizar Zincado de plata
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros