10014745
MBHWSSE1-1-19
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,348 € |
5000 - 9999 | 0,3209 € |
10000 + | 0,3051 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Estilo de fijación | Grapa estriada |
Tipo de silla | Blind Hole |
Diámetro del orificio compatible | 4.0 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.157 in |
Rango de grosor del panel compatible | 1.0 - 4.1 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.039 - 0.161 in |
Profundidad | 9.7 mm |
Profundidad | 0.382 in |
Altura interior | 2.8 mm |
Altura interior | 0.11 in |
Anchura interior | 12.5 mm |
Anchura interior | 0.492 in |
Grosor de panel máximo compatible | 4.1 mm |
Grosor de panel máximo compatible | 0.161 in |
Grosor máximo del panel | 4.1 mm |
Grosor máximo del panel | 0.161 in |
Anchura general | 17.0 mm |
Anchura general | 0.669 in |
Rango de grosor del panel | 1.0 - 4.1 mm |
Rango de grosor del panel | 0.039 - 0.161 in |
Material completo | Poliamida |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.