10018743
MWSEA1-1-4-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1039 € |
5000 - 9999 | 0,0935 € |
10000 + | 0,0841 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Estilo de fijación | Montaje a presión |
Tipo de silla | Micro |
Diámetro del orificio compatible | 3.0 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.118 in |
Profundidad | 4.1 mm |
Profundidad | 0.160 in |
Altura interior | 7.7 mm |
Altura interior | 0.303 in |
Anchura interior | 9.1 mm |
Anchura interior | 0.358 in |
Grosor máximo del panel | 2.4 mm |
Grosor máximo del panel | 0.094 in |
Anchura general | 12.0 mm |
Anchura general | 0.472 in |
Rango de grosor del panel | 2.4 mm |
Rango de grosor del panel | 0.094 in |
Material completo | Poliamida |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo | 1 |
Código de material | 3926909790 |
UL/CSA Descripción | UL E71558 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.