10019245
MWSET1-2-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1178 € |
5000 - 9999 | 0,1088 € |
10000 - 19999 | 0,103 € |
20000 + | 0,097 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Estilo de fijación | Montaje a presión |
Tipo de silla | Micro |
Diámetro del orificio compatible | 1.7 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.067 in |
Profundidad | 2 mm |
Profundidad | 0.080 in |
Altura interior | 2.9 mm |
Altura interior | 0.114 in |
Anchura interior | 4.8 mm |
Anchura interior | 0.189 in |
Grosor máximo del panel | 1.7 mm |
Grosor máximo del panel | 0.067 in |
Anchura general | 7.0 mm |
Anchura general | 0.276 in |
Rango de grosor del panel | 1.7 mm |
Rango de grosor del panel | 0.067 in |
Material completo | Poliamida |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo | 2 |
Código de material | 3926909790 |
UL/CSA Descripción | UL E71558 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.