Menu Search

Pasacables Montaje a presión 2.6 mm 4.8 mm PA

Este pasacables con clip de bloqueo en miniatura y con tapa de bloqueo abisagrada se asegura utilizando un tornillo y está hecho de nylon con clasificación UL94 V-0.
Referencia de Essentra:

10019320

Número de pieza del fabricante:

MWSLT-1-19

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,4836 €
5000 + 0,4435 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

483,60 €

1000 x 0,4836 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Estilo de fijación Montaje a presión
Tipo de silla Micro
Diámetro del orificio compatible 1.7 mm
Profundidad 2 mm
Altura interior 2.6 mm
Anchura interior 4.8 mm
Grosor máximo del panel 1.6 mm
Anchura general 8.7 mm
Rango de grosor del panel 1.6 mm
Material completo Poliamida
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros