Menu Search

Pasacables Adhesivo 2.8 mm 8.4 mm PA

This low profile Miniature Wire Saddle quickly mounts using an adhesive base and features a side entry, it is made using natural UL rated nylon.
Referencia de Essentra:

10019382

Número de pieza del fabricante:

MWSSEB-1-19A2

1446 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,4103 €
5000 + 0,3799 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

410,30 €

1000 x 0,4103 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Estilo de fijación Adhesivo
Tipo de silla Side Entry
Diámetro del orificio compatible 6.4 mm
Altura interior 2.8 mm
Anchura interior 8.4 mm
Anchura general 9.5 mm
Material completo Poliamida
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790
UL/CSA Descripción UL E71558

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros