10019405
MWSSEBE-1-19A2
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4103 € |
5000 + | 0,3799 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Estilo de fijación | Adhesivo |
Tipo de silla | Side Entry |
Diámetro del orificio compatible | 6.4 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.252 in |
Altura interior | 2.8 mm |
Altura interior | 0.11 in |
Anchura interior | 8.4 mm |
Anchura interior | 0.331 in |
Anchura general | 12.7 mm |
Anchura general | 0.5 in |
Material completo | Poliamida |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Código de material | 3926909790 |
UL/CSA Descripción | UL E71558 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.