Menu Search

Fijaciones para cables mini

En stock

Los pasacables mini se fabrican en nylon natural 6/6. Se utilizan principalmente para reunir y guiar cables para aplicaciones electrónicas. El pasacables mantiene los componentes ordenados y elimina el desorden. También ayudan a garantizar que se puede acceder fácilmente a los cables para otros montajes o reparaciones.

Nuestra gama incluye pasacables con y sin bloqueo en la parte superior, opciones con base adhesiva y pasacables con entrada lateral, de montaje en orificio ciego y con distanciador. Entre las opciones de montaje se incluye el montaje a presión y atornillable.

El tamaño reducido de estos pasacables hace que sean útiles para aplicaciones donde el espacio es limitado.

  • Material: Nylon 6/6
  • Color: Natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2.


Código De La Serie: SR2104

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
96 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Diámetro del orificio compatible Estilo de fijación Altura interior Rango de grosor del panel compatible Compra
0,0841 € - 0,1039 € 8400 En stock
8.1 mm
3.0 mm
Montaje a presión
3.9 mm
0,0841 € - 0,1039 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.1 mm
3.0 mm
Montaje a presión
7.7 mm
0,0968 € - 0,1195 € 23000 En stock
6.7 mm
3.5 mm
Montaje a presión
3.0 mm
0,0841 € - 0,1039 € 28962 En stock
9.1 mm
3.5 mm
Montaje a presión
6.0 mm
0,0841 € - 0,1039 € 21403 En stock
8.1 mm
3.0 mm
Montaje a presión
3.9 mm
0,0841 € - 0,1039 € 335 En stock
9.1 mm
3.0 mm
Montaje a presión
7.7 mm
0,0841 € - 0,1039 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.1 mm
3.0 mm
Montaje a presión
6.0 mm
0,0841 € - 0,1039 € 8000 En stock
6.7 mm
3.5 mm
Montaje a presión
3.0 mm
0,0841 € - 0,1039 € 17895 En stock
8.1 mm
3.5 mm
Montaje a presión
3.9 mm
0,0841 € - 0,1039 € 21000 En stock
9.1 mm
3.5 mm
Montaje a presión
7.7 mm
0,0968 € - 0,1195 € 2036 En stock
8.1 mm
3.0 mm
Montaje a presión
3.9 mm
0,0968 € - 0,1195 € 10030 En stock
9.1 mm
3.0 mm
Montaje a presión
7.7 mm
0,0968 € - 0,1195 € 58 En stock
9.1 mm
3.0 mm
Montaje a presión
6.0 mm
0,0841 € - 0,1039 € 30026 En stock
6.7 mm
3.5 mm
Montaje a presión
3.0 mm
0,0968 € - 0,1195 € 925 En stock
8.1 mm
3.5 mm
Montaje a presión
3.9 mm
0,1851 € - 0,2114 € 4407 En stock
4.3 mm
1.8 mm
Montaje a presión
3.0 mm
0,2183 € - 0,2514 € 24661 En stock
4.3 mm
1.8 mm
Montaje a presión
8.5 mm
0,097 € - 0,1178 € 41144 En stock
4.8 mm
1.7 mm
Montaje a presión
2.9 mm
0,097 € - 0,1178 € 18869 En stock
6.7 mm
3.0 mm
Montaje a presión
2.9 mm
1.0 - 1.2 mm
0,105 € - 0,1272 € 2980 En stock
4.8 mm
1.7 mm
Montaje a presión
0.9 mm
  • de 5
Pasacables Montaje a presión 3.9 mm 8.1 mm PA

10018767

Rango de precios
0,1039 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
8400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 7.7 mm 9.1 mm PA

10018804

Rango de precios
0,1039 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 3.0 mm 6.7 mm PA

10018842

Rango de precios
0,1195 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
23000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 6.0 mm 9.1 mm PA

10018880

Rango de precios
0,1039 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
28962 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 3.9 mm 8.1 mm PA

10018712

Rango de precios
0,1039 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
21403 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 7.7 mm 9.1 mm PA

10018743

Rango de precios
0,1039 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
335 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 6.0 mm 9.1 mm PA

10018781

Rango de precios
0,1039 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 3.0 mm 6.7 mm PA

10018828

Rango de precios
0,1039 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 3.9 mm 8.1 mm PA

10018866

Rango de precios
0,1039 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
17895 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 7.7 mm 9.1 mm PA

10018903

Rango de precios
0,1039 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
21000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 3.9 mm 8.1 mm PA

10018729

Rango de precios
0,1195 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
2036 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 7.7 mm 9.1 mm PA

10018750

Rango de precios
0,1195 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
10030 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 6.0 mm 9.1 mm PA

10018798

Rango de precios
0,1195 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 3.0 mm 6.7 mm PA

10018835

Rango de precios
0,1039 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
30026 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 3.9 mm 8.1 mm PA

10018873

Rango de precios
0,1195 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
925 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Profundidad
    4.1 mm
Pasacables Montaje a presión 3.0 mm 4.3 mm PA

10019412

Rango de precios
0,2114 € - 0,1851 €

Niveles de existencias
4407 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    1.8 mm
  • Profundidad
    2 mm
Pasacables Montaje a presión 8.5 mm 4.3 mm PA

10018644

Rango de precios
0,2514 € - 0,2183 €

Niveles de existencias
24661 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    1.8 mm
  • Profundidad
    2 mm
Pasacables Montaje a presión 2.9 mm 4.8 mm PA

10019245

Rango de precios
0,1178 € - 0,097 €

Niveles de existencias
41144 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    1.7 mm
  • Profundidad
    2 mm
Pasacables Montaje a presión 2.9 mm 6.7 mm PA

10019276

Rango de precios
0,1178 € - 0,097 €

Niveles de existencias
18869 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 1.2 mm
Pasacables Montaje a presión 0.9 mm 4.8 mm PA

10110959

Rango de precios
0,1272 € - 0,105 €

Niveles de existencias
2980 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Micro
  • Diámetro del orificio compatible
    1.7 mm
  • Profundidad
    2 mm