Menu Search

Perno para rueda 38.0 mm 32.0 mm; 40.0 mm - Con capucha Acero

Fijación de rueda con vástago de cuello de agarre para ruedas encapuchadas. Hecho de nylon negro.
Referencia de Essentra:

10299616

Número de pieza del fabricante:

500320

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 749 0,1804 €
750 + 0,1714 €
Paquete estándar: 150

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

27,06 €

150 x 0,1804 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de ajuste Perno de cuello de agarre
Para usar con 32 mm, 40 mm – encapuchado
Color Natural
Código de material 7326909890
Material completo Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros