Menu Search

Filtro de ventilador 182.0 mm Aluminio:Acero inoxidable

El filtro de marco metálico para el conjunto del ventilador evita que las partículas más grandes entren en el circuito de ventilación y protege las aspas del ventilador de la obstrucción.
Referencia de Essentra:

10336106

Número de pieza del fabricante:

1221657

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 21,84 €
100 - 499 10,40 €
500 + 9,89 €
Paquete estándar: 100

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

21,84 €

1 x 21,84 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material del filtro Acero inoxidable
Material completo Aluminio:Acero inoxidable
Medida del ventilador 182.0 mm
Diámetro del orificio de montaje 4.3 mm
Altura general 4.8 mm
Código de material 7616991099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros