Menu Search

Filtro de ventilador 92.0 mm Aluminio:Acero inoxidable

El filtro de marco metálico para el conjunto del ventilador evita que las partículas más grandes entren en el circuito de ventilación y protege las aspas del ventilador de la obstrucción.
Referencia de Essentra:

10314289

Número de pieza del fabricante:

MFF-92

5 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 4,5928 €
500 + 4,3629 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

459,28 €

100 x 4,5928 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material del filtro Acero inoxidable
Material completo Aluminio 1060:Acero inoxidable 304
Medida del ventilador 92.0 mm
Diámetro del orificio de montaje 4.3 mm
Altura general 4.0 mm
Anchura general 92.0 mm
Código de material 7616991099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros