Menu Search

Ferrita con carcasa 10.5 mm 29.8 mm 31.0 mm 250 Ω Poliamida

Split Ferrite Cores are used as suppression cores for round cables. The A5 material cores are installed around a cable and attenuate any form of EMI emission. The case simplifies assembly of the core in equipment where retrofit and testing is required. Allows protection from unwanted EMI radiation in digital equipment. This protection ensures immunity from transmission and other types of noise in digital equipment, which is essential.
Referencia de Essentra:

10314340

Número de pieza del fabricante:

MSFC-10-KEX

493 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 599 9,019 €
600 + 8,117 €
Paquete estándar: 150

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

1.352,85 €

150 x 9,019 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Tipo Núcleos supresores de cable redondos con carcasa de plástico abierta/cerrada
Diámetro general 29.8 mm
Anchura 31.0 mm
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros