Menu Search

Ferrita con carcasa 20.5 mm 33.0 mm 180 Ω 275 Ω A5

This ferrite sleeve has a square nylon casing and has an inside diameter of 7.5 mm | 0.295 in. It has an impedance of 180 Ω at 25 MHz, and impedance of 275 Ω at 100 MHz.
Referencia de Essentra:

10318508

Número de pieza del fabricante:

RKCF-06-A5

59 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
56 - 223 2,2255 €
224 + 2,003 €
Paquete estándar: 56

Solicitar en múltiplos de 56

Precio total:

124,63 €

56 x 2,2255 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Tipo Núcleo de ferrita dividida cuadrada con carcasa de plástico
Diámetro general 20.5 mm
Anchura 33.0 mm
Material A5
Código de material 8547900000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros