Menu Search

Ferrita con carcasa 5.0 mm 13.0 mm 12.0 mm 93 Ω 158 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 5.0 mm | 0.197 in. It has an impedance of 93 Ω at 25 MHz, and impedance of 158 Ω at 100 MHz.
Referencia de Essentra:

10318737

Número de pieza del fabricante:

RRC-10-5-20-M

7 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
60 - 239 1,5931 €
240 + 1,4338 €
Paquete estándar: 60

Solicitar en múltiplos de 60

Precio total:

95,59 €

60 x 1,5931 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Núcleo de ferrita dividida redonda con carcasa de plástico
Diámetro interior 5.0 mm
Diámetro general 13.0 mm
Anchura 12.0 mm
Material K5B
Código de material 8547900000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros