Menu Search

Ferrita con carcasa 7.0 mm 14.0 mm 15.5 mm 47 Ω 101 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 7.0 mm | 0.276 in. It has an impedance of 47 Ω at 25 MHz, and impedance of 101 Ω at 100 MHz.
Referencia de Essentra:

10318744

Número de pieza del fabricante:

RRC-12-7-15-M

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 599 2,0838 €
600 + 1,8754 €
Paquete estándar: 150

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

312,57 €

150 x 2,0838 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Tipo Núcleo de ferrita dividida redonda con carcasa de plástico
Diámetro interior 7.0 mm
Diámetro general 14.0 mm
Anchura 15.5 mm
Material K5B
Código de material 8547900000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros