Menu Search

Ferrita con carcasa 11.0 mm 20.5 mm 20.5 mm 97 Ω 207 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 11.0 mm | 0.433 in. It has an impedance of 97 Ω at 25 MHz, and impedance of 207 Ω at 100 MHz.
Referencia de Essentra:

10318829

Número de pieza del fabricante:

RRC-17-11-28-M

28 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
80 - 319 2,3102 €
320 + 2,0792 €
Paquete estándar: 80

Solicitar en múltiplos de 80

Precio total:

184,82 €

80 x 2,3102 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Núcleo de ferrita dividida redonda con carcasa de plástico
Diámetro interior 11.0 mm
Diámetro general 20.5 mm
Anchura 20.5 mm
Material K5B
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros