Menu Search

Ferrita con carcasa 10.2 mm 24.5 mm 28.5 mm 270 Ω 560 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 10.2 mm | 0.402 in. It has an impedance of 270 Ω at 25 MHz, and impedance of 560 Ω at 100 MHz.
Referencia de Essentra:

10318836

Número de pieza del fabricante:

RRC-20-10-10-M

115 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
44 - 175 1,7218 €
176 + 1,5495 €
Paquete estándar: 44

Solicitar en múltiplos de 44

Precio total:

75,76 €

44 x 1,7218 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Tipo Núcleo de ferrita dividida redonda con carcasa de plástico
Diámetro interior 10.2 mm
Diámetro general 24.5 mm
Anchura 28.5 mm
Material K5B
Código de material 8547900000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros