Menu Search

Ferrita con carcasa 13.0 mm 30.7 mm 31.0 mm 140 Ω 225 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 13.0 mm | 0.512 in. It has an impedance of 140 Ω at 25 MHz, and impedance of 225 Ω at 100 MHz.
Referencia de Essentra:

10318881

Número de pieza del fabricante:

RRC-26-13-30-M

2714 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 79 3,877 €
80 + 3,489 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

77,54 €

20 x 3,877 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Núcleo de ferrita dividida redonda con carcasa de plástico
Diámetro interior 13.0 mm
Diámetro general 30.7 mm
Anchura 31.0 mm
Material K5B
Código de material 8547900000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros