Menu Search

Ferrita toroide 6.0 mm 10.0 mm 4.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

Esta funda de ferrita toroidal se suministra sin carcasa.
Referencia de Essentra:

10320037

Número de pieza del fabricante:

RT-100-60-40

1000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 3999 0,1158 €
4000 + 0,1042 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

115,80 €

1000 x 0,1158 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Tipo Núcleo de ferrita toroidal
Diámetro interior 6.0 mm
Diámetro general 10.0 mm
Anchura 4.0 mm
Material K5B
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros