Menu Search

Ferrita toroide 12.0 mm 19.0 mm 10.0 mm 37 Ω 78 Ω K5B

Esta funda de ferrita toroidal se suministra sin carcasa.
Referencia de Essentra:

10320266

Número de pieza del fabricante:

RT-190-120-100

1200 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 399 0,4606 €
400 + 0,4145 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

46,06 €

100 x 0,4606 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Tipo Núcleo de ferrita toroidal
Diámetro interior 12.0 mm
Diámetro general 19.0 mm
Anchura 10.0 mm
Material K5B
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros