Menu Search

Ferrita toroide 25 mm 36 mm 13.0 mm 39 Ω 84 Ω K5B

Esta funda de ferrita toroidal se suministra sin carcasa.
Referencia de Essentra:

10320488

Número de pieza del fabricante:

RT-360-250-127

92 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
24 - 95 1,925 €
96 + 1,7325 €
Paquete estándar: 24

Solicitar en múltiplos de 24

Precio total:

46,20 €

24 x 1,925 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Tipo Núcleo de ferrita de funda
Diámetro interior 25 mm
Diámetro general 36 mm
Anchura 13.0 mm
Material K5B
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros