Menu Search

Ferrita toroide 2.0 mm 5.0 mm 4.0 mm 30 Ω 46 Ω K5B

Esta funda de ferrita toroidal se suministra sin carcasa.
Referencia de Essentra:

10629994

Número de pieza del fabricante:

RT-50-20-40

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2000 - 7999 0,039 €
8000 + 0,0351 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 2000

Precio total:

78,00 €

2000 x 0,039 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Tipo Núcleo de ferrita toroidal
Diámetro interior 2.0 mm
Diámetro general 5.0 mm
Anchura 4.0 mm
Material K5B
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros