Estos núcleos toroidales se utilizan como núcleos supresores para cables redondos y están disponibles en una amplia variedad de diámetros. Los núcleos de material A5 se instalan alrededor del cable y atenúan todo tipo de emisiones EMI. La carcasa de nylon hace que el montaje de las mitades del núcleo resulte muy sencillo. Los núcleos se instalan fácilmente en equipos donde es necesario acondicionamiento y comprobación. Los valores de impedancia se basan en una medida de un solo giro.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Anchura | Diámetro general | Diámetro interior | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5518 € - 0,613 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
1,1909 € - 1,3232 € | 27 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
3,6029 € - 4,0029 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.122 in
28.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
0,0401 € - 0,0445 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,025 € - 0,0278 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,0239 € - 0,0266 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
0,025 € - 0,0278 € | 28000 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
0,0842 € - 0,0936 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0551 € - 0,0613 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1854 € - 0,206 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,2124 € - 0,236 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1356 € - 0,1506 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.622 in
15.8 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
0,127 € - 0,1411 € | 1000 En stock |
0.504 in
12.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1455 € - 0,1617 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1167 € - 0,1297 € | 1317 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2171 € - 0,2412 € | 6325 En stock |
0.768 in
19.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1216 € - 0,1352 € | 8500 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1332 € - 0,148 € | 3000 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1427 € - 0,1586 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1758 € - 0,1954 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.