Menu Search

Fundas de ferrita

En stock

Estos núcleos toroidales se utilizan como núcleos supresores para cables redondos y están disponibles en una amplia variedad de diámetros. Los núcleos de material A5 se instalan alrededor del cable y atenúan todo tipo de emisiones EMI. La carcasa de nylon hace que el montaje de las mitades del núcleo resulte muy sencillo. Los núcleos se instalan fácilmente en equipos donde es necesario acondicionamiento y comprobación. Los valores de impedancia se basan en una medida de un solo giro.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
220 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura Diámetro general Diámetro interior Compra
0,4092 € - 0,4547 € 7340 En stock
13.0 mm
16.5 mm
8.2 mm
0,44 € - 0,4889 € 1100 En stock
13.0 mm
17.5 mm
9.5 mm
0,211 € - 0,2344 € 1400 En stock
7.0 mm
17.5 mm
9.5 mm
0,5312 € - 0,5902 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.2 mm
18.6 mm
10.1 mm
0,7033 € - 0,7815 € 200 En stock
10.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
0,0351 € - 0,039 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
5.0 mm
2.3 mm
0,0608 € - 0,0675 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,1304 € - 0,1449 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.2 mm
7.6 mm
5.2 mm
0,0869 € - 0,0966 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,0752 € - 0,0836 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
8.5 mm
5.0 mm
0,093 € - 0,1033 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
9.5 mm
5.0 mm
2,003 € - 2,2255 € 59 En stock
33.0 mm
20.5 mm
1,9478 € - 2,1642 € 38 En stock
20.0 mm
20.0 mm
8.5 mm
1,935 € - 2,15 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
19.5 mm
9.5 mm
1,5495 € - 1,7218 € 115 En stock
28.5 mm
24.5 mm
10.2 mm
1,7261 € - 1,9177 € 432 En stock
33.0 mm
29.0 mm
15.0 mm
0,0301 € - 0,0334 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
3.5 mm
1.2 mm
0,025 € - 0,0278 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,0405 € - 0,045 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
3.5 mm
0.8 mm
0,0412 € - 0,0458 € 1100 En stock
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
  • de 11
Ferrita toroide 8.2 mm 16.5 mm 13.0 mm 70 Ω 125 Ω K5B

10320198

Rango de precios
0,4547 € - 0,4092 €

Niveles de existencias
7340 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro general
    16.5 mm
  • Anchura
    13.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 9.5 mm 17.5 mm 13.0 mm 59 Ω 95 Ω K5B

10320211

Rango de precios
0,4889 € - 0,44 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Diámetro general
    17.5 mm
  • Anchura
    13.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 9.5 mm 17.5 mm 7.0 mm 30 Ω 54 Ω K5B

10320235

Rango de precios
0,2344 € - 0,211 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Diámetro general
    17.5 mm
  • Anchura
    7.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 10.1 mm 18.6 mm 14.2 mm 70 Ω 119 Ω K5B

10638880

Rango de precios
0,5902 € - 0,5312 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    10.1 mm
  • Diámetro general
    18.6 mm
  • Anchura
    14.2 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 10.0 mm 20.0 mm 10.0 mm 50 Ω 82 Ω K5B

10320273

Rango de precios
0,7815 € - 0,7033 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Anchura
    10.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 2.3 mm 5.0 mm 3.0 mm 19 Ω 39 Ω K5B

10638859

Rango de precios
0,039 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    2.3 mm
  • Diámetro general
    5.0 mm
  • Anchura
    3.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 3.0 mm 6.0 mm 5.5 mm 31 Ω 51 Ω K5B

10320518

Rango de precios
0,0675 € - 0,0608 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Anchura
    5.5 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 5.2 mm 7.6 mm 6.2 mm 21 Ω 40 Ω K5B

10640708

Rango de precios
0,1449 € - 0,1304 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro general
    7.6 mm
  • Anchura
    6.2 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 4.0 mm 8.0 mm 4.0 mm 23 Ω 46 Ω K5B

10433706

Rango de precios
0,0966 € - 0,0869 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Anchura
    4.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 5.0 mm 8.5 mm 3.0 mm 16 Ω 34 Ω K5B

10638835

Rango de precios
0,0836 € - 0,0752 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    5.0 mm
  • Diámetro general
    8.5 mm
  • Anchura
    3.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 5.0 mm 9.5 mm 5.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

10433577

Rango de precios
0,1033 € - 0,093 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    5.0 mm
  • Diámetro general
    9.5 mm
  • Anchura
    5.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita con carcasa 20.5 mm 33.0 mm 180 Ω 275 Ω A5

10318508

Rango de precios
2,2255 € - 2,003 €

Niveles de existencias
59 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita dividida cuadrada con carcasa de plástico
  • Diámetro general
    20.5 mm
  • Anchura
    33.0 mm
  • Material
    A5
  • Código de material
    8547900000
Ferrita con carcasa 8.5 mm 20.0 mm 20.0 mm 150 Ω 260 Ω K5B

10318768

Rango de precios
2,1642 € - 1,9478 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita dividida redonda con carcasa de plástico
  • Diámetro interior
    8.5 mm
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Anchura
    20.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita con carcasa 9.5 mm 19.5 mm 20.0 mm 120 Ω 190 Ω K5B

10318805

Rango de precios
2,15 € - 1,935 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita dividida redonda con carcasa de plástico
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Diámetro general
    19.5 mm
  • Anchura
    20.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita con carcasa 10.2 mm 24.5 mm 28.5 mm 270 Ω 560 Ω K5B

10318836

Rango de precios
1,7218 € - 1,5495 €

Niveles de existencias
115 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita dividida redonda con carcasa de plástico
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro general
    24.5 mm
  • Anchura
    28.5 mm
  • Material
    K5B
Ferrita con carcasa 15.0 mm 29.0 mm 33.0 mm 45 Ω 100 Ω K5B

10318874

Rango de precios
1,9177 € - 1,7261 €

Niveles de existencias
432 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita dividida redonda con carcasa de plástico
  • Diámetro interior
    15.0 mm
  • Diámetro general
    29.0 mm
  • Anchura
    33.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita cilíndrica 1.2 mm 3.5 mm 7.0 mm 54 Ω 84 Ω K5B

10434192

Rango de precios
0,0334 € - 0,0301 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita de funda
  • Diámetro interior
    1.2 mm
  • Diámetro general
    3.5 mm
  • Anchura
    7.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita cilíndrica 1.5 mm 3.5 mm 4.0 mm 25 Ω 43 Ω K5B

10638965

Rango de precios
0,0278 € - 0,025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita de funda
  • Diámetro interior
    1.5 mm
  • Diámetro general
    3.5 mm
  • Anchura
    4.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita cilíndrica 0.8 mm 3.5 mm 3.5 mm 37 Ω 62 Ω K5B

10630044

Rango de precios
0,045 € - 0,0405 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita de funda
  • Diámetro interior
    0.8 mm
  • Diámetro general
    3.5 mm
  • Anchura
    3.5 mm
  • Material
    K5B
Ferrita cilíndrica 2.0 mm 4.0 mm 5.0 mm 28 Ω 51 Ω K5B

10319383

Rango de precios
0,0458 € - 0,0412 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita de funda
  • Diámetro interior
    2.0 mm
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Anchura
    5.0 mm
  • Material
    K5B