Menu Search

Guías de fibra

En stock

Las guías de fibra se utilizan para ayudar con el devanado y las guías de esquina mantienen el radio del ángulo hasta un giro de 90 grados. Fabricado en nylon negro y natural, con opciones disponibles de clasificación UL94 V0 y UL94 V2.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
37 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Método de montaje Anchura general Tipo Altura general Compra
6,3432 € - 6,6776 € Solicite el plazo de entrega aquí
Adhesivo
49.6 mm
De esquina
12.0 mm
4,5332 € - 4,7725 € 296 En stock
Screw
44.6 mm
De esquina
12.0 mm
4,5771 € - 4,8185 € Solicite el plazo de entrega aquí
Adhesivo
40.0 mm
De esquina
5.5 mm
5,2825 € - 5,5604 € 55 En stock
Screw
40.0 mm
De esquina
12.0 mm
6,2282 € - 6,5522 € 18 En stock
Screw
40.0 mm
De esquina
8.0 mm
4,7046 € - 4,9523 € 300 En stock
Adhesivo
40.0 mm
De esquina
8.0 mm
11,2536 € - 11,8459 € Solicite el plazo de entrega aquí
Base adhesiva
40.0 mm
De esquina
5.0 mm
3,5478 € - 3,7348 € Solicite el plazo de entrega aquí
Remache de cierre
44.6 mm
De esquina
4.8 mm
5,1247 € - 5,3943 € Solicite el plazo de entrega aquí
Base adhesiva
40.0 mm
Recto
40.0 mm
3,7317 € - 3,9282 € Solicite el plazo de entrega aquí
Base adhesiva
44.6 mm
De esquina
4.8 mm
3,9815 € - 4,1915 € Solicite el plazo de entrega aquí
Base adhesiva
40.0 mm
De esquina
4.8 mm
2,8643 € - 3,0159 € Solicite el plazo de entrega aquí
Remache de cierre
40.0 mm
Recto
40.0 mm
10,1992 € - 10,7322 € Solicite el plazo de entrega aquí
Base adhesiva
44.6 mm
De esquina
12.0 mm
19,8106 € - 20,8533 € Solicite el plazo de entrega aquí
Base adhesiva
40.0 mm
De esquina
12.0 mm
3,5478 € - 3,7348 € Solicite el plazo de entrega aquí
Remache de cierre
44.6 mm
De esquina
12.0 mm
0,5037 € - 0,5298 € 10597 En stock
Remache de cierre
8.0 mm
Plano
3.7 mm
4,3629 € - 4,5928 € 100 En stock
Remache de cierre
40.0 mm
De esquina
5.0 mm
4,8624 € - 5,1184 € Solicite el plazo de entrega aquí
Base adhesiva
49.6 mm
De esquina
12.0 mm
3,3513 € - 3,5269 € Solicite el plazo de entrega aquí
Remache de cierre
40.0 mm
De esquina
8.0 mm
0,5037 € - 0,5298 € 5259 En stock
8.0 mm
Separador
19.5 mm
  • de 2
Guía para fibra De esquina Adhesivo 40.0 mm PA

10312537

Rango de precios
6,6776 € - 6,3432 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Adhesive Pad
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra De esquina Tornillo Nº 6/M3 35.0 mm PA

10312667

Rango de precios
4,7725 € - 4,5332 €

Niveles de existencias
296 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Nothing Included
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra De esquina Adhesivo 30.0 -37.0 mm PA

10312544

Rango de precios
4,8185 € - 4,5771 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Adhesive Pad
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra De esquina Tornillo Nº 6/M3 30.0 mm PA

10312650

Rango de precios
5,5604 € - 5,2825 €

Niveles de existencias
55 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Nothing Included
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra De esquina Tornillo Nº 6/M3 30.0 mm PA

10312681

Rango de precios
6,5522 € - 6,2282 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Nothing Included
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra De esquina Adhesivo 30.0 mm (R)

10312551

Rango de precios
4,9523 € - 4,7046 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Adhesive Pad
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra De esquina Base adhesiva 30.0 mm PA

10432587

Rango de precios
11,8459 € - 11,2536 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Adhesive Pad
  • Incluye
    Rivets
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
Guía para fibra De esquina Remache de cierre 35.0 mm PA

10312575

Rango de precios
3,7348 € - 3,5478 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Rivets
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra Recto Adhesivo;Remache de cierre 40.0 mm (R)

10312704

Rango de precios
5,3943 € - 5,1247 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Adhesive Pad
  • Incluye
    Rivets
  • Tipo
    Recto
  • Distancia entre orificios fijos
    28.0 mm
Guía para fibra De esquina Base adhesiva 30.0 mm PA

10312452

Rango de precios
3,9282 € - 3,7317 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Adhesive Pad
  • Incluye
    Rivets
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
Guía para fibra De esquina Base adhesiva 40.0 mm PA

10312469

Rango de precios
4,1915 € - 3,9815 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Adhesive Pad
  • Incluye
    Rivets
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
Guía para fibra Recto Remache de cierre (R)

10312728

Rango de precios
3,0159 € - 2,8643 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Rivets
  • Tipo
    Recto
  • Distancia entre orificios fijos
    28.0 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra De esquina Base adhesiva 30.0 mm PA

10312476

Rango de precios
10,7322 € - 10,1992 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Adhesive Pad
  • Incluye
    Rivets
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
Guía para fibra De esquina Base adhesiva 30.0 mm PA

10432532

Rango de precios
20,8533 € - 19,8106 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Adhesive Pad
  • Incluye
    Rivets
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
Guía para fibra De esquina Remache de cierre 35.0 mm PA

10312599

Rango de precios
3,7348 € - 3,5478 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Rivets
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra Plano Remache de cierre Tipo 1 PA

10111468

Rango de precios
0,5298 € - 0,5037 €

Niveles de existencias
10597 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Plano
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Método de montaje
    Remache de cierre
Guía para fibra De esquina Remache de cierre 30.0 mm PA

10312568

Rango de precios
4,5928 € - 4,3629 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Rivets
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra De esquina Base adhesiva 40.0 mm PA

10312483

Rango de precios
5,1184 € - 4,8624 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Adhesive Pad
  • Incluye
    Rivets
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
Guía para fibra De esquina Remache de cierre 30.0 - 37.0 mm PA

10312612

Rango de precios
3,5269 € - 3,3513 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Rivets
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra Separador 19.5 mm 8.0 mm PA

10111482

Rango de precios
0,5298 € - 0,5037 €

Niveles de existencias
5259 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Separador
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790