Menu Search

Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 1.6 mm 76.2 mm PA

The narrow width of the product allows for higher density or optimum air flow, the overall length is 76.2 mm | 3.000 in. It is designed to hold a PCB with a maximum thickness of 0.062 in
Referencia de Essentra:

10627105

Número de pieza del fabricante:

21CGS00300

1500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1557 €
2500 + 0,1416 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

77,85 €

500 x 0,1557 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Ajustable a presión
Acepta grosor del panel 1.6 mm
Distancia entre orificios fijos 63.5 mm
Longitud general 76.2 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790
Anchura general 6.4 mm

El producto 21CGS00300 reemplaza:

Guía de tarjeta horizontal - Natural ; Nylon 6/6 ; Acepta grosor del panel1.6 mm | 0.062 in ; Longitud general 215.9 mm | 8.500 in
Referencia de Essentra: 10318607
Número de pieza del fabricante: RN-300-2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros