Menu Search

Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 0.079 in 76.2 mm PA

ESD card guide prevents static build up that could cause malfunction or damage sensitive electronic components.
Referencia de Essentra:

10110874

Número de pieza del fabricante:

MPCGCN-300

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Método de montaje Ajustable a presión
Acepta grosor del panel 2 mm
Distancia entre orificios fijos 50.8 mm
Longitud general 76.2 mm
Material completo Poliamida 6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790
Anchura general 7.5 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros