Menu Search

Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 0.062 in 139.7 mm PA

Guía de tarjeta a presión con extremos cónicos que facilita la inserción del PCB y ayuda a fijar el PCB proporcionando apoyo en espacios reducidos. Fabricado en nylon 6/6 natural con material con clasificación UL94-V2. Cónico en un extremo para facilitar la inserción de una placa PCB al tiempo que ofrece un aspecto de acabado limpio. Las guías de tensión soportan placas PCB en posición horizontal en espacios reducidos como un soporte para PCB.
Referencia de Essentra:

10319932

Número de pieza del fabricante:

RSFS-550

1050 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 1,3894 €
2500 + 1,3198 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

694,70 €

500 x 1,3894 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Ajustable a presión
Acepta grosor del panel 1.6 mm
Distancia entre orificios fijos 114.3 mm
Longitud general 139.7 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790
Anchura general 7.9 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros