Menu Search

Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 0.062 in 152.4 mm PA

Guía de tarjeta de tensión horizontal a presión con extremos cónicos que facilita la inserción del PCB y ayuda a fijar el PCB proporcionando apoyo en espacios ajustados. Fabricado con material clasificado UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10319949

Número de pieza del fabricante:

RSFS-600

1005 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 1,5376 €
2500 + 1,4607 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

768,80 €

500 x 1,5376 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Ajustable a presión
Acepta grosor del panel 1.6 mm
Distancia entre orificios fijos 127.0 mm
Longitud general 152.4 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790
Anchura general 7.9 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros