Menu Search

Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 2.2 mm 169.6 mm PC

Guía de tarjeta horizontal a presión con soportes de muelle plano a lo largo del riel que ayudan a fijar el PCB en el sitio. Fabricada con material clasificado UL94-V0
Referencia de Essentra:

10113486

Número de pieza del fabricante:

TRCG-6.675

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,8715 €
2500 + 0,8278 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

435,75 €

500 x 0,8715 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Método de montaje Ajustable a presión
Acepta grosor del panel 2.2 mm
Distancia entre orificios fijos 161.9 mm
Longitud general 169.6 mm
Material completo Policarbonato
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790
Anchura general 9.9 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros