Las guías para tarjetas PCB se usan para montar placas de circuitos en espacios reducidos, como un soporte de PCB. Las guías de tarjeta verticales satisfacen la necesidad del montaje vertical de las PCB en su aplicación. Disponibles en diferentes métodos de montaje y alternativas de sujeción.
Código De La Serie: SRVMCGN
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Acepta grosor del panel | Altura | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Método de montaje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4329 € - 2,5601 € | 238 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 1,7653 € - 1,8581 € | 9858 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 1,6128 € - 1,6968 € | 1702 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 1,7376 € - 1,8294 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Tornillo
|
||
| 0,3205 € - 0,3554 € | 200 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,3188 € - 0,3937 € | 3955 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,3188 € - 0,3937 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,1124 € - 2,224 € | 209 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 2,3069 € - 2,4286 € | 1165 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 0,3188 € - 0,3937 € | 280 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,4329 € - 2,5601 € | 500 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 0,3188 € - 0,3937 € | 179 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,085 € - 0,0972 € | 3348 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.571 in
39.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,3188 € - 0,3937 € | 3997 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,3188 € - 0,3937 € | 40 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,3188 € - 0,3937 € | 8 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 1,7797 € - 1,8725 € | 122 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 1,7376 € - 1,8294 € | 5698 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 1,8903 € - 1,9897 € | 133 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 0,238 € - 0,2644 € | 261 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar