Menu Search

Guía de tarjeta vertical None 1.6 mm 36.6 mm Nylon Natural

Guía de tarjeta ajustable con montaje vertical. Fabricado con material clasificado UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10113790

Número de pieza del fabricante:

VMCGE-30M-01

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0972 €
5000 - 9999 0,0897 €
10000 + 0,085 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

97,20 €

1000 x 0,0972 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Snap In
Tamaños de rosca compatibles (todos) None
Acepta grosor del panel 1.6 mm
Altura 36.6 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros