Menu Search

Guías de tarjeta verticales

En stock

Las guías para tarjetas PCB se usan para montar placas de circuitos en espacios reducidos, como un soporte de PCB. Las guías de tarjeta verticales satisfacen la necesidad del montaje vertical de las PCB en su aplicación. Disponibles en diferentes métodos de montaje y alternativas de sujeción.

Código De La Serie: SRVMCGN

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
30 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Acepta grosor del panel Altura Tamaños de rosca compatibles (todos) Método de montaje Compra
0,3014 € - 0,3721 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
73 mm
None
A presión
0,3014 € - 0,3721 € 1300 En stock
1.6 mm
73 mm
None
A presión
1,6825 € - 1,7702 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
135.0 mm
M3
Tornillo
2,30 € - 2,4202 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
160.0 mm
M3
Tornillo
1,6427 € - 1,7295 € 1900 En stock
1.6 mm
90.0 mm
M3
Tornillo
1,787 € - 1,881 € 233 En stock
2.0 mm
160.0 mm
M3
Tornillo
0,225 € - 0,25 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8 mm
25.4 mm
None
A presión
0,3014 € - 0,3721 € 380 En stock
1.6 mm
22.4 mm
None
A presión
0,3014 € - 0,3721 € 179 En stock
1.6 mm
22.4 mm
None
A presión
0,0804 € - 0,0919 € 2348 En stock
1.6 mm
31.8 mm
None
A presión
  • de 2
Guía de tarjeta vertical 1.6 mm 2.875 in PA Natural

10313985

Rango de precios
0,3721 € - 0,3014 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    A presión
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    None
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura
    73 mm
Guía de tarjeta vertical 1.6 mm 2.875 in PA Natural

10313992

Rango de precios
0,3721 € - 0,3014 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    A presión
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    None
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura
    73 mm
Guía de tarjeta vertical M3 1.6 mm 135.0 mm PA Gris

10113707

Rango de precios
1,7702 € - 1,6825 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura
    135.0 mm
Guía de tarjeta vertical M3 1.6 mm 160.0 mm PA Gris

10113745

Rango de precios
2,4202 € - 2,30 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura
    160.0 mm
Guía de tarjeta vertical M3 1.6 mm 90.0 mm PA Gris

10113783

Rango de precios
1,7295 € - 1,6427 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura
    90.0 mm
Guía de tarjeta vertical M3 2.0 mm 160.0 mm PS Azul

10113851

Rango de precios
1,881 € - 1,787 €

Niveles de existencias
233 En stock
Atributos
  • Color
    Azul
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Acepta grosor del panel
    2.0 mm
  • Altura
    160.0 mm
Guía de tarjeta vertical 1.8 mm 1.00 in PA Natural

10311066

Rango de precios
0,25 € - 0,225 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    A presión
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    None
  • Acepta grosor del panel
    1.8 mm
  • Altura
    25.4 mm
Guía de tarjeta vertical 1.6 mm 0.880 in PA Natural

10313947

Rango de precios
0,3721 € - 0,3014 €

Niveles de existencias
380 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    A presión
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    None
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura
    22.4 mm
Guía de tarjeta vertical 1.6 mm 0.880 in PA Natural

10313954

Rango de precios
0,3721 € - 0,3014 €

Niveles de existencias
179 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    A presión
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    None
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura
    22.4 mm
Guía de tarjeta vertical 1.6 mm 31.8 mm PA Natural

10113806

Rango de precios
0,0919 € - 0,0804 €

Niveles de existencias
2348 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    A presión
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    None
  • Acepta grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura
    31.8 mm