10584545
10579152
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 7,26 € |
5 + | 6,60 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud cerrada | 500.0 mm |
---|---|
Longitud cerrada | 19.685 in |
Longitud extendida | 1010.0 mm |
Longitud extendida | 39.764 in |
Altura general | 13.0 mm |
Altura general | 0.512 in |
Anchura general | 45.4 mm |
Anchura general | 1.787 in |
Longitud general | 510.0 mm |
Longitud general | 20.079 in |
Capacidad de carga | 45.0 kg |
Capacidad de carga | 45.0 kg |
Longitud | 500.0 mm |
Longitud | 19.685 in |
Dirección del recorrido corredero | Extensión total |
Tipo de montaje | Fijación atornillable |
Material completo | Acero |
Código de material | 8302420090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.