Menu Search

Clip para cables de liberación lateral y alta resistencia 4.8 mm 5.2 mm PA Natural

Este clip para cables de alta resistencia está fabricado en nylon natural y está diseñado para aplicaciones con cables que soportan cargas superiores a las habituales. Puede atornillarse en el montaje.
Referencia de Essentra:

10222027

Número de pieza del fabricante:

22HDCC1720

4255 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1624 €
2500 + 0,1544 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

81,20 €

500 x 0,1624 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de cable compatible 4.8 mm
Diámetro del orificio 5.2 mm
Temperatura máxima operativa 85 °C
Temperatura mínima operativa -40 °C
Anchura general 12.7 mm
Material de la palanca PA66
Color Natural
Ajustabilidad Fijo
Método de montaje Tornillo
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros