10222034
22HDCC2340
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,1195 € |
2500 - 9999 | 0,1075 € |
10000 + | 0,0967 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de cable compatible | 6.4 mm |
---|---|
Diámetro de cable compatible | 0.252 in |
Diámetro del orificio | 5.2 mm |
Diámetro del orificio | 0.205 in |
Temperatura máxima operativa | 85 °C |
Temperatura máxima operativa | 185 °F |
Temperatura mínima operativa | -40 °C |
Temperatura mínima operativa | -40 °F |
Anchura general | 12.7 mm |
Anchura general | 0.5 in |
Material de la palanca | PA66 |
Color | Natural |
Ajustabilidad | Fijo |
Método de montaje | Tornillo |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.