Menu Search

Clip para cables de liberación lateral y alta resistencia 12.7 mm 5.2 mm PA Natural

Este clip para cables de alta resistencia está fabricado en nylon natural y está diseñado para aplicaciones con cables que soportan cargas superiores a las habituales. Puede atornillarse en el montaje.
Referencia de Essentra:

10222072

Número de pieza del fabricante:

22HDCC4840

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,199 €
5000 - 19999 0,1791 €
20000 + 0,1612 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

199,00 €

1000 x 0,199 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de cable compatible 12.7 mm
Diámetro del orificio 5.2 mm
Temperatura máxima operativa 85 °C
Temperatura mínima operativa -40 °C
Anchura general 12.7 mm
Material de la palanca PA66
Color Natural
Ajustabilidad Fijo
Método de montaje Tornillo
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros