Menu Search

Rojo For OFBLTS 2.6 mm

Optical Fibre Bend Limiting Tubing offers the ultimate protection to fibres eliminating problems such as crushing, kinking, and micro bending, while supplying an entire, self-managing solution to managing the routing of fibre. Suitable for blown fibre applications over short distance and for curbside FTTH/FTTB applications
Referencia de Essentra:

10630105

Número de pieza del fabricante:

OFZT-2-14-RD

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 2,58 €
5 + 2,45 €
Paquete estándar: 500

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

2,58 €

1 x 2,58 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Diámetro máximo del haz de cables 2.6 mm
Tipo de accesorio Herramienta para tubos
Color Rojo
Material completo Poliacetal
Tipo Con herramienta
Precio por pieza IVA incluido 3.0338 EUR

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros