Menu Search

Imanes de disco

En stock

Nuestros imanes de disco son ideales para usar en aplicaciones de fijación como displays en el punto de venta, exposiciones o en equipamiento de sujeción. Nuestros imanes de disco están disponibles en numerosos tamaños y estilos de fijación.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Altura general Todos
Mostrar más Mostrar menos
Temperatura máxima operativa Todos
Mostrar más Mostrar menos
Medida de la rosca Todos
Material del imán Todos
Diámetro general Todos
Mostrar más Mostrar menos
Fuerza de tiro Todos
Mostrar más Mostrar menos
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
16 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Temperatura máxima operativa Fuerza de tiro Material del imán Medida de la rosca Diámetro general Altura general Compra
8,03 € - 8,45 € Solicite el plazo de entrega aquí
100 °C
15.4 kg
Neodimio
M5
32.0 mm
8.0 mm
2,6025 € - 2,7375 € 192 En stock
180 °C
9.0 kg
Ferrita
M5
40.0 mm
8.0 mm
17,23 € - 18,13 € 13 En stock
220 °C
6.0 kg
Alnico 5
M6
27.0 mm
25.0 mm
8,41 € - 8,85 € Solicite el plazo de entrega aquí
220 °C
1.0 kg
Alnico 5
M3
9.5 mm
15.0 mm
7,21 € - 7,60 € 506 En stock
100 °C
13.7 kg
Neodimio
M4
15.0 mm
15.0 mm
10,16 € - 10,69 € Solicite el plazo de entrega aquí
500 °C
3.0 kg
Alnico 5
M5
19.0 mm
7.5 mm
30,35 € - 31,94 € Solicite el plazo de entrega aquí
220 °C
14.0 kg
Alnico 5
M6
35.0 mm
30.0 mm
22,80 € - 24,00 € Solicite el plazo de entrega aquí
500 °C
13.0 kg
Alnico 5
M5
38.0 mm
10.0 mm
1,9575 € - 2,0625 € 422 En stock
180 °C
3.5 kg
Ferrita
M5
25.0 mm
7.0 mm
10,16 € - 10,69 € Solicite el plazo de entrega aquí
220 °C
2.5 kg
Alnico 5
M6
17.5 mm
16.0 mm
10,00 € - 10,52 € Solicite el plazo de entrega aquí
100 °C
19.6 kg
Neodimio
M4
20.0 mm
16.0 mm
8,41 € - 8,85 € 42 En stock
100 °C
9.2 kg
Neodimio
M5
18.9 mm
8.0 mm
14,34 € - 15,09 € Solicite el plazo de entrega aquí
500 °C
5.0 kg
Alnico 5
M5
29.0 mm
9.0 mm
9,03 € - 9,50 € Solicite el plazo de entrega aquí
220 °C
2.0 kg
Alnico 5
M3
12.7 mm
16.0 mm
11,42 € - 12,02 € Solicite el plazo de entrega aquí
220 °C
4.0 kg
Alnico 5
M6
20.5 mm
19.0 mm
2,3525 € - 2,4775 € 1 En stock
180 °C
7.0 kg
Ferrita
M5
32.0 mm
7.0 mm
Imán de disco 32.0 mm 8.0 mm 15.4 kg Neodimio

10191668

Rango de precios
8,45 € - 8,03 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    100 °C
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro general
    32.0 mm
  • Fuerza de tiro
    15.4 kg
Imán de disco 40.0 mm 8.0 mm 9.0 kg Ferrita

10191699

Rango de precios
2,7375 € - 2,6025 €

Niveles de existencias
192 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    180 °C
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro general
    40.0 mm
  • Fuerza de tiro
    9.0 kg
Imán de disco 27.0 mm 25.0 mm 6.0 kg Alnico 5

10191774

Rango de precios
18,13 € - 17,23 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Altura general
    25.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    220 °C
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro general
    27.0 mm
  • Fuerza de tiro
    6.0 kg
Imán de disco;Alnico 5;9.5 mm;15.0 mm

10191736

Rango de precios
8,85 € - 8,41 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    220 °C
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro general
    9.5 mm
  • Fuerza de tiro
    1.0 kg
Imán de disco 15.0 mm 15.0 mm 13.7 kg Neodimio

10191637

Rango de precios
7,60 € - 7,21 €

Niveles de existencias
506 En stock
Atributos
  • Altura general
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    100 °C
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro general
    15.0 mm
  • Fuerza de tiro
    13.7 kg
Imán de disco 19.0 mm 7.5 mm 3.0 kg Alnico 5

10191705

Rango de precios
10,69 € - 10,16 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    7.5 mm
  • Temperatura máxima operativa
    500 °C
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro general
    19.0 mm
  • Fuerza de tiro
    3.0 kg
Imán de disco 35.0 mm 30.0 mm 14.0 kg Alnico 5

10191781

Rango de precios
31,94 € - 30,35 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    30.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    220 °C
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro general
    35.0 mm
  • Fuerza de tiro
    14.0 kg
Imán de disco 38.0 mm 10.0 mm 13.0 kg Alnico 5

10191729

Rango de precios
24,00 € - 22,80 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    10.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    500 °C
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro general
    38.0 mm
  • Fuerza de tiro
    13.0 kg
Imán de disco 25.0 mm 7.0 mm 3.5 kg Ferrita

10191675

Rango de precios
2,0625 € - 1,9575 €

Niveles de existencias
422 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    180 °C
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro general
    25.0 mm
  • Fuerza de tiro
    3.5 kg
Imán de disco 17.5 mm 16.0 mm 2.5 kg Alnico 5

10191750

Rango de precios
10,69 € - 10,16 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    16.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    220 °C
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro general
    17.5 mm
  • Fuerza de tiro
    2.5 kg
Imán de disco 20.0 mm 16.0 mm 19.6 kg Neodimio

10191651

Rango de precios
10,52 € - 10,00 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    16.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    100 °C
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Fuerza de tiro
    19.6 kg
Imán de disco 18.9 mm 8.0 mm 9.2 kg Neodimio

10191644

Rango de precios
8,85 € - 8,41 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    100 °C
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro general
    18.9 mm
  • Fuerza de tiro
    9.2 kg
Imán de disco 29.0 mm 9.0 mm 5.0 kg Alnico 5

10191712

Rango de precios
15,09 € - 14,34 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    9.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    500 °C
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro general
    29.0 mm
  • Fuerza de tiro
    5.0 kg
Imán de disco 12.7 mm 16.0 mm 2.0 kg Alnico 5

10191743

Rango de precios
9,50 € - 9,03 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    16.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    220 °C
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro general
    12.7 mm
  • Fuerza de tiro
    2.0 kg
Imán de disco 20.5 mm 19.0 mm 4.0 kg Alnico 5

10191767

Rango de precios
12,02 € - 11,42 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    19.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    220 °C
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro general
    20.5 mm
  • Fuerza de tiro
    4.0 kg
Imán de disco 32.0 mm 7.0 mm 7.0 kg Ferrita

10191682

Rango de precios
2,4775 € - 2,3525 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    180 °C
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro general
    32.0 mm
  • Fuerza de tiro
    7.0 kg