Imanes de neodimio disponibles con un revestimiento niquelado que protege el frágil material del imán y ayuda a evitar la corrosión en aplicaciones en miniatura. La oferta de níquel viene en una variedad de formas y tamaños. Esta gama también incluye tapones magnéticos redondos con pulvicubierto en negro, que tienen una fuerza magnética superior para su pequeño tamaño.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Fuerza de tiro | Forma | Polaridad | Tamaño general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,732 € - 3,93 € | 395 En stock |
5.5 kg
5.5 kg
|
Rectangular
|
Norte y sur
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
11,925 € - 12,55 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.9 kg
4.9 kg
|
Rectangular
|
Norte y sur
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
3,208 € - 3,375 € | 20 En stock |
2.4 kg
2.4 kg
|
Cuadrado
|
Sur
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
0,5005 € - 0,527 € | 514 En stock |
0.5 kg
0.5 kg
|
Cilíndrico
|
Norte y sur
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
0,8605 € - 0,906 € | 1099 En stock |
1.3 kg
1.3 kg
|
Cilíndrico
|
Norte y sur
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
1,866 € - 1,965 € | 134 En stock |
3.4 kg
3.4 kg
|
Cilíndrico
|
Norte y sur
|
18.0 mm
18.0 mm
|
||
3,01 € - 3,166 € | 71 En stock |
2.4 kg
2.4 kg
|
Cilíndrico
|
Norte y sur
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
7,01 € - 7,39 € | 62 En stock |
8.5 kg
8.5 kg
|
Cilíndrico
|
Norte y sur
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
3,994 € - 4,206 € | 165 En stock |
3.8 kg
3.8 kg
|
Varilla
|
Norte y sur
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
0,6424 € - 0,6764 € | 50 En stock |
0.3 kg
0.3 kg
|
Varilla
|
Norte y sur
|
3.0 mm
3.0 mm
|
||
10191125 | 3,208 € - 3,375 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.0 kg
1.0 kg
|
Varilla
|
Norte y sur
|
5.0 mm
5.0 mm
|
|
6,01 € - 6,32 € | 1 En stock |
2.8 kg
2.8 kg
|
Varilla
|
Norte y sur
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
0,5596 € - 0,5892 € | 23 En stock |
0.4 kg
0.4 kg
|
Cilíndrico
|
Sur
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
0,903 € - 0,9505 € | 122 En stock |
0.7 kg
0.7 kg
|
Cilíndrico
|
Sur
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
0,5596 € - 0,5892 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cilíndrico
|
Sur
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
1,905 € - 2,005 € | 770 En stock |
2.1 kg
2.1 kg
|
Cilíndrico
|
Sur
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
6,50 € - 6,845 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.7 kg
4.7 kg
|
Cilíndrico
|
Sur
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
19,03 € - 20,03 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
23.2 kg
23.2 kg
|
Cilíndrico
|
Sur
|
23.0 mm
23.0 mm
|
||
0,38 € - 0,3996 € | 61 En stock |
0.7 kg
0.7 kg
|
Rectangular
|
Norte y sur
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
0,761 € - 0,80 € | 1 En stock |
0.6 kg
0.6 kg
|
Rectangular
|
Norte y sur
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.