Menu Search

Insertadores y extractores de tarjeta PCB

En stock

Los extractores de tarjetas se instalan en las PCB para facilitar la extracción de la tarjeta en un espacio limitado. Los extractores e insertadores de PCB se montan directamente en la placa, ofreciendo un asa para que el técnico pueda tirar de la placa sin tocar los circuitos. Los extractores actúan como palanca, usando la fuerza mecánica contra un bastidor guía o chasis para sacar la placa. Los extractores de efecto palanca facilitan la inserción y extracción de tarjetas

Código De La Serie: SRR1107

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
7 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor del panel Anchura general Altura general Compra
3,6168 € - 3,8071 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
7.4 mm
16.4 mm
1,206 € - 1,2701 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
7.4 mm
16.4 mm
0,8025 € - 0,8445 € 5500 En stock
2.4 mm
16.6 mm
1,6824 € - 1,7708 € 700 En stock
1.6 mm
16.6 mm
1,7233 € - 1,8139 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
16.6 mm
1,2701 € - 1,3376 € 292 En stock
1.6 mm
9.4 mm
16.5 mm
1,6128 € - 1,6968 € 599 En stock
1.6 mm
16.6 mm
Extractor de placas de circuito 2.4 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10426982

Rango de precios
3,8071 € - 3,6168 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura general
    16.4 mm
  • Anchura general
    7.4 mm
  • Grosor del panel
    2.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Extractor de placas de circuito 1.6 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10320624

Rango de precios
1,2701 € - 1,206 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura general
    16.4 mm
  • Anchura general
    7.4 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Extractor de placas de circuito 2.4 mm Nylon 6/6

10320662

Rango de precios
0,8445 € - 0,8025 €

Niveles de existencias
5500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura general
    16.6 mm
  • Grosor del panel
    2.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Extractor de placas de circuito 1.6 mm Nylon 6/6

10320655

Rango de precios
1,7708 € - 1,6824 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura general
    16.6 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Extractor de placas de circuito 1.6 mm Nylon 6/6

10320631

Rango de precios
1,8139 € - 1,7233 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura general
    16.6 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Extractor de placas de circuito 1.6 mm 9.4 mm Nylon 6/6

10320679

Rango de precios
1,3376 € - 1,2701 €

Niveles de existencias
292 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura general
    16.5 mm
  • Anchura general
    9.4 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Extractor de placas de circuito 1.6 mm Nylon 6/6

10320648

Rango de precios
1,6968 € - 1,6128 €

Niveles de existencias
599 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura general
    16.6 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0