Menu Search

Extractor de placas de circuito 1.6 mm Roll Pin 7.4 mm Nylon

This PCB extractor is mounted on the board with installation pin RRP-250. It locks the board in when installed and helps to remove the board when pulling on the extractor.
Referencia de Essentra:

10320624

Número de pieza del fabricante:

R1001-062

141 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,2007 €
500 + 1,1401 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

120,07 €

100 x 1,2007 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Natural
Componentes industriales adicionales incluidos Roll Pin
Altura general 16.4 mm
Anchura general 7.4 mm
Grosor del panel 1.6 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tipo 3
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros