Menu Search

Interruptores básicos

En stock

Los accesorios de interruptor proporcionan piezas de repuesto y accesorios para nuestra gama de pulsadores.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
33 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de diseño del circuito Color Compra
9,8272 € - 10,3437 € Solicite el plazo de entrega aquí
12-30 V AC/DC
9,8272 € - 10,3437 € Solicite el plazo de entrega aquí
12-30 V AC/DC
15,1549 € - 15,9624 € Solicite el plazo de entrega aquí
100-230 V AC
4,7627 € - 5,0155 € Solicite el plazo de entrega aquí
1 NO
10,4946 € - 11,0431 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
4,7627 € - 5,0155 € Solicite el plazo de entrega aquí
1 NC
1,1656 € - 1,227 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
4,7359 € - 4,9888 € Solicite el plazo de entrega aquí
Bloque de contactos de iluminación
9,8272 € - 10,3437 € Solicite el plazo de entrega aquí
12-30 V AC/DC
9,1922 € - 9,6763 € Solicite el plazo de entrega aquí
12-30 V AC/DC
5,5645 € - 5,8555 € 198 En stock
1 NO
15,1549 € - 15,9624 € Solicite el plazo de entrega aquí
100-230 V AC
8,6324 € - 9,0954 € Solicite el plazo de entrega aquí
12-30 V AC/DC
15,0364 € - 15,8331 € Solicite el plazo de entrega aquí
100-230 V AC
15,0364 € - 15,8331 € Solicite el plazo de entrega aquí
100-230 V AC
9,2674 € - 9,7623 € Solicite el plazo de entrega aquí
12-30 V AC/DC
14,6059 € - 15,3701 € Solicite el plazo de entrega aquí
100-230 V AC
10,4946 € - 11,0431 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
1,1656 € - 1,227 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
14,4982 € - 15,2625 € Solicite el plazo de entrega aquí
100-230 V AC
  • de 2
Bloque de iluminación con LED IP65 44.0 mm

10211830

Rango de precios
10,3437 € - 9,8272 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Bloque de señal
  • Tipo de diseño del circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidad
    10.0 mm
  • Anchura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloque de iluminación con LED IP65 44.0 mm

10211878

Rango de precios
10,3437 € - 9,8272 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Bloque de señal
  • Tipo de diseño del circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidad
    10.0 mm
  • Anchura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloque de iluminación con LED IP65 44.0 mm

10211915

Rango de precios
15,9624 € - 15,1549 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Bloque de señal
  • Tipo de diseño del circuito
    100-230 V AC
  • Profundidad
    10.0 mm
  • Anchura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Arranque de bloque de contacto IP65 28.0 mm

10211816

Rango de precios
5,0155 € - 4,7627 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Arranque de bloque de contacto
  • Tipo de diseño del circuito
    1 NO
  • Profundidad
    10.0 mm
  • Anchura
    35.0 mm
  • Altura
    28.0 mm
Cabeza doble con cubierta ampliada Silicona Blanco

10211953

Rango de precios
11,0431 € - 10,4946 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Cabeza doble con cubierta
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    8536508090
Detención de bloque de contacto IP65 28.0 mm

10211823

Rango de precios
5,0155 € - 4,7627 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Arranque de bloque de contacto
  • Tipo de diseño del circuito
    1 NC
  • Profundidad
    10.0 mm
  • Anchura
    35.0 mm
  • Altura
    28.0 mm
Silicona Contraplaca de 8 mm - Blanco

10211991

Rango de precios
1,227 € - 1,1656 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Contraplaca de 8 mm
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    8536508090
Bloque de contacto IP50 33.0 mm

10212271

Rango de precios
4,9888 € - 4,7359 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Bloque de contacto
  • Tipo de diseño del circuito
    Bloque de contactos de iluminación
  • Profundidad
    10.0 mm
  • Anchura
    40.0 mm
  • Altura
    33.0 mm
Bloque de iluminación con LED IP65 44.0 mm

10211861

Rango de precios
10,3437 € - 9,8272 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Bloque de señal
  • Tipo de diseño del circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidad
    10.0 mm
  • Anchura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloque de señal IP50 44.0 mm

10494523

Rango de precios
9,6763 € - 9,1922 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Bloque de señal
  • Tipo de diseño del circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidad
    10.0 mm
  • Anchura
    40.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloque de contacto IP50 33.0 mm

10212257

Rango de precios
5,8555 € - 5,5645 €

Niveles de existencias
198 En stock
Atributos
  • Tipo
    Arranque de bloque de contacto
  • Tipo de diseño del circuito
    1 NO
  • Precio por pieza IVA incluido
    6.6912 EUR
  • Profundidad
    10.0 mm
  • Anchura
    40.0 mm
Bloque de iluminación con LED IP65 44.0 mm

10211885

Rango de precios
15,9624 € - 15,1549 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Bloque de señal
  • Tipo de diseño del circuito
    100-230 V AC
  • Profundidad
    10.0 mm
  • Anchura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloque de señal IP50 44.0 mm

10212295

Rango de precios
9,0954 € - 8,6324 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Bloque de señal
  • Tipo de diseño del circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidad
    10.0 mm
  • Anchura
    40.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloque de señal IP50 44.0 mm

10212363

Rango de precios
15,8331 € - 15,0364 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Bloque de señal
  • Tipo de diseño del circuito
    100-230 V AC
  • Profundidad
    10.0 mm
  • Anchura
    40.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloque de señal IP50 44.0 mm

10212370

Rango de precios
15,8331 € - 15,0364 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Bloque de señal
  • Tipo de diseño del circuito
    100-230 V AC
  • Profundidad
    10.0 mm
  • Anchura
    40.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloque de iluminación con LED IP65 44.0 mm

10211854

Rango de precios
9,7623 € - 9,2674 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Bloque de señal
  • Tipo de diseño del circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidad
    10.0 mm
  • Anchura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloque de iluminación con LED IP65 44.0 mm

10211908

Rango de precios
15,3701 € - 14,6059 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Bloque de señal
  • Tipo de diseño del circuito
    100-230 V AC
  • Profundidad
    10.0 mm
  • Anchura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Silicona Cabeza doble con cubierta - Blanco

10211946

Rango de precios
11,0431 € - 10,4946 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Cabeza doble con cubierta
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    8536508090
Blanco Contraplaca doble de 18 mm

10211984

Rango de precios
1,227 € - 1,1656 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Contraplaca doble de 18 mm
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    8536508090
Bloque de señal IP50 44.0 mm

10212356

Rango de precios
15,2625 € - 14,4982 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Bloque de señal
  • Tipo de diseño del circuito
    100-230 V AC
  • Profundidad
    10.0 mm
  • Anchura
    40.0 mm
  • Altura
    44.0 mm