Menu Search

Juego de mordazas de tornillo de banco 43.9 150.0 25.4 Acero

Este juego de mordazas Talongrip es una solución con pernos sencilla para operaciones de mecanizado considerables. Ideal para medidas pequeñas, aplicaciones exigentes o fabricación de prototipos donde fabricar una fijación sería demasiado costoso. Se utilizan en aplicaciones de alta resistencia, fabricadas en acero.
Referencia de Essentra:

20267506

Número de pieza del fabricante:

20267506

2 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Juego de mordazas
Mordaza 2 Off
Tope de mordaza 1 pc 12035.W0220
Peso g 2570.0
h1 43.9
l1 150.0
w1 25.4
Material Acero
Para usar con Talongrip Clamps

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros