20267568
20267568
Cantidad | Precio unitario |
---|
Para el tamaño de la mordaza | 4"/6" |
---|---|
Tipo | Juego de mordazas |
Mordaza | 2 Off |
Peso g | 2460 |
d1 | 98.55 |
h1 | 47.75 |
h2 | 23.87 |
h3 | 17.47 |
l1 | 150 |
w1 | 25.4 |
Material | Acero |
Para usar con | Versagrip Clamps |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.